![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4356V230-BTICINO-1000.jpg)
Zumbador Axolute - 8VA 230 Vca - 1 módulo - Blanco
Axolute
BTICINO
Zumbador Axolute - 8VA 230 Vca - 1 módulo - Blanco
REF. HD4356V230
EAN.
8012199987989
El zumbador es una alarma de señal acústica en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el pulsador de tirador del baño).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
55,56 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Loudness | 80 dB |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Surface protection housing | Lacquered |
Housing colour | Grey |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Surface mounting |
Built-in transformer | No |
---|---|
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 43.4 mm |
Profundidad de instalación | 43.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN