![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4356_230-BTICINO-1000.jpg)
Zumbador Axolute - 8VA 230 Vca - 1 módulo - Tech
Axolute
BTICINO
Zumbador Axolute - 8VA 230 Vca - 1 módulo - Tech
REF. HC4356/230
EAN.
8012199751917
El zumbador es una alarma de señal acústica en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el pulsador de tirador del baño).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
55,56 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 230 V |
---|---|
Tipo de corriente | CA |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Volumen | 80 dB |
Material de carcasa | Plástico |
Calidad del material de la carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Barnizado |
Color de la carcasa | Gris |
Tipo de sonido | Tono continuo |
Tipo de montaje | Montaje |
Transformador incorporado | No |
---|---|
Anchura | 22.3 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 43.4 mm |
Profundidad de instalación | 43.4 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN