![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4356V230-WEB-R.jpg)
Zumbador Living Now - 12VA 230 Vca - 80dB -1 módulo
Living Now
BTICINO
Zumbador Living Now - 12VA 230 Vca - 80dB -1 módulo
REF. K4356V230
EAN.
8005543610602
El zumbador Living Now es una señal acústica de alarma en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el tirador del baño).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
35,90 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 230 V |
---|---|
Tipo de corriente | CA |
Consumo de corriente | 12 A |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Volumen | 80 dB |
Material de carcasa | Plástico |
Calidad del material de la carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Barnizado |
Color de la carcasa | Negro |
Tipo de sonido | Tono continuo |
Tipo de montaje | Instalación |
Transformador incorporado | Si |
Anchura | 22 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 42 mm |
Profundidad de instalación | 34 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-37 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Número RAL | 7015 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Control volumen | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN