![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004110_pw_93783.jpg)
Zumbador modular - 230 V~
Complementos modulares
LEGRAND
Zumbador modular - 230 V~
REF. 004113
EAN.
3245060041137
Zumbador - Tensión: 230 V~ - Potencia: 6VA - Cons.: 27 mA - Potencia acústica: 73 dB - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
47,30 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Electricity consumption | 0.027 A |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Loudness | 73 dB |
Housing material | Plastic |
---|---|
Housing colour | Other |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN