Zumbador Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Zumbador Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
REF. 076641
EAN.
3245060766412
Mecanismos del programa "Mosaic™: protector contra sobretensiones, módulo de reemplazo, filtro, zumbadores, campanas, placas ciegas, salidas de cable y MCB de proximidad Zumbadores y timbresZumbadores - 2 módulos - Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
46,30 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 230 V |
---|---|
Tipo de corriente | CA |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Volumen | 65 dB |
Material de carcasa | Plástico |
Calidad del material de la carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Sin tratamiento |
Color de la carcasa | Blanco |
Tipo de sonido | Tono continuo |
Tipo de montaje | Instalación |
Transformador incorporado | Si |
---|---|
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 41 mm |
Profundidad de instalación | 32 mm |
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN