Zumbador Niloé Step - 230 V~ - 50/60Hz - 16W - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Zumbador Niloé Step - 230 V~ - 50/60Hz - 16W - Blanco mate
REF. 864188
EAN.
3414972029131
El zumbador es una alarma de señal acústica en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el pulsador de tirador del baño).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
24,71 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Surface protection housing | Untreated |
Housing colour | White |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | Yes |
Anchura | 75.8 mm |
Altura | 75.8 mm |
Profundidad | 41.9 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-55 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
RAL-number | 9003 |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Loudness setting | No |