![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-770171-WEB-R.jpg)
Zumbador Valena - 230V - 50Hz - 35 mA - 75 dB - Aluminio
Valena
LEGRAND
Zumbador Valena - 230V - 50Hz - 35 mA - 75 dB - Aluminio
REF. 770171
EAN.
3245067701713
El zumbador es una alarma de señal acústica en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el pulsador de tirador del baño).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
48,87 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC/DC |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Surface protection housing | Lacquered |
Housing colour | Grey |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | Yes |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 41 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-55 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |