Zumbador Valena - 230V - 50Hz - 35 mA - 75 dB - Marfil
Valena
LEGRAND
Zumbador Valena - 230V - 50Hz - 35 mA - 75 dB - Marfil
REF. 774362
EAN.
3245067743621
El zumbador es una alarma de señal acústica en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el pulsador de tirador del baño).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
48,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 230 V |
---|---|
Tipo de corriente | CA/CC |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Material de carcasa | Plástico |
Calidad del material de la carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Sin tratamiento |
Color de la carcasa | Otros |
Tipo de sonido | Tono continuo |
Tipo de montaje | Instalación |
Transformador incorporado | Si |
Anchura | 45 mm |
---|---|
Altura | 45 mm |
Profundidad | 41 mm |
Profundidad de instalación | 32 mm |
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -10-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-55 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |