Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Aluminio
REF. 741382
EAN.
3414971325937
El zumbador Valena Next emite un tono potente para avisar (timbre de apartamento) o para mostrar una señal visual (sala de espera) cuando se combina con un pulsador.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
53,55 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Loudness | 65 dB |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
Surface protection housing | Lacquered |
Housing colour | Other |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | Yes |
Width | 74 mm |
Height | 74 mm |
Depth | 42 mm |
Built-in depth | 32 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Loudness setting | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN