![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741482-WEB-R.jpg)
Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Dark
Valena Next
LEGRAND
Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Dark
REF. 741482
EAN.
3414971326026
El zumbador Valena Next emite un tono potente para avisar (timbre de apartamento) o para mostrar una señal visual (sala de espera) cuando se combina con un pulsador.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
53,55 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 230 V |
---|---|
Tipo de corriente | CA |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Volumen | 65 dB |
Material de carcasa | Plástico |
Calidad del material de la carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Barnizado |
Color de la carcasa | Negro |
Tipo de sonido | Tono continuo |
Tipo de montaje | Instalación |
Transformador incorporado | Si |
Anchura | 74 mm |
Altura | 74 mm |
Profundidad | 42 mm |
Profundidad de instalación | 32 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Número RAL | 9017 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 1.5-1.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Control volumen | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN