Soluciones de diseño multifuncionales, ergonómicas y fáciles de instalar para vivir y trabajar
Incara™: soluciones integradas para mobiliario
Incara mejora la vida aportando funcionalidad, eficacia, velocidad de conexión y comodidad al usuario en cualquier tipo de edificio y espacio: en la oficina, en casa, en un hotel, una cafetería o incluso un aeropuerto.
Con Incara, los usuarios pueden ponerse a trabajar de inmediato ya que cuentan con alimentación y datos disponibles para conectar sus equipos.
Carga en cualquier momento y en cualquier lugar
La diversidad de soluciones permite su perfecta integración en el mobiliario de multitud de espacios, como salas de reuniones, despachos individuales, espacios de colaboración, salas de formación, habitaciones de hotel y cocinas.
Legrand, en dispositivos de cableado, aporta su experiencia con una amplia gama de más de 200 funciones de la gama Mosaic y acabados para configurar y personalizar estos productos según las necesidades del usuario.
Los compromisos de Legrand con la gama Incara:
• soluciones para cada proyecto
• diseño para el éxito
• sostenibilidad y calidad: ecodiseño, oferta sostenible, fichas PEP disponibles
Los acabados Incara (colores y materiales) contribuyen a realzar los distintos espacios con un aspecto atractivo y moderno.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/1_Landing_2_0.jpg)
Incara™ Disq 60 / Disq 80
Soluciones que se adaptan a todos los entornos, todas las necesidades y todas las aplicaciones
Soluciones que se adaptan a todos los entornos, todas las necesidades y todas las aplicaciones para proporcionar una toma de superficie 2P+T y/o un cargador USB, una toma RJ45 y una salida de cables.
Los productos Incara Disq 60 e Incara Disq 80 ofrecen múltiples usos y funciones esenciales al alcance de la mano. Soluciones estéticas, discretas y rápidas de instalar.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/1_Landing_3.jpg)
Incara™ Disq'In
Solución que combina elegancia, facilidad de uso y rapidez de instalación.
Las unidades Incara Disq'In realzan el espacio de trabajo o una sala de reuniones: los usuarios disponen de las funciones esenciales para alimentar sus equipos móviles.
Incara™ Pop-Up
Solución que garantiza la comodidad real del usuario y la conexión rápida de los dispositivos móviles.
Con los pop-ups Incara, los usuarios disponen de toda la conectividad de alta y baja corriente que necesitan para conectar y recargar sus equipos: ordenadores, smartphones, tabletas, sistemas de audio y vídeo, etc.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/1_Landing_5.jpg)
Incara™ Multilink
Solución que garantiza una modularidad total para la distribución de datos y energía.
Extremadamente fácil de instalar y utilizar, más de 200 funciones Mosaic para integrar una completa modularidad, en su versión para mobiliario (estándar o configurada) y una versión para pared.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/1_Landing_6.jpg)
Incara™ Flip-Up
Solución premium para salas de reuniones gracias a una estética muy pulida.
Bajo su cubierta, las tomas Incara Flip-up son discretas, incluso con los equipos enchufados. El sistema de fijación rápido y sin herramientas garantiza una instalación que ahorra tiempo.
Incara™ Top Access
Solución que ofrece lo esencial para salas de reuniones.
Incara Top Access proporciona un almacenamiento fácil y discreto para bloques con tomas de corriente o bases múltiples, y también puede acomodar cargadores y cables.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/1_Landing_8.jpg)
Incara™ Tower 60/120
Sistemas push, perfectos para proporcionar corrientes con fácil acceso para uso ocasional en espacios redu
Elegantes, fáciles de instalar y utilizar:
Incara Tower 60 proporciona acceso a varias tomas 2P+T, un cargador USB y/o tomas RJ45.
Incara Tower 120 también ofrece una excelente ergonomía, con un acceso de 360° a las tomas.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/1_Landing_9.jpg)
Incara™ Electr'On
Solución de diseño único para lugares únicos.
Gama ideal para añadir conexiones con estilo. Gracias a sus múltiples acabados, Incara Electr'On encuentra fácilmente su lugar en un escritorio o en un espacio de trabajo.
Incara™ Link'On
Solución móvil, escalable y única de instalar
Especialmente indicada para las necesidades de conexión puntuales de los usuarios en movimiento.
Incara Link'On está equipado con tomas rasantes 2P+T y cargadores USB A+C con o sin cable HDMI integrado.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/1_Landing_11.jpg)
Incara™ On Desk
Fácil instalación sin necesidad de perforar
Con su diseño moderno y sus dimensiones optimizadas, la unidad de sobremesa se instala fácilmente en el escritorio para acercar la energía al usuario.