Incara™ Disq 60
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/2_Landing%20Disq60_1.jpg)
Recarga en cualquier momento y en cualquier lugar
Incara Disq 60 se adapta a todos los entornos (oficina, hogar, aeropuerto, sala de espera etc.) para poner a tu disposición una toma de corriente o un cargador USB y mejorar así tu día a día. Una solución atractiva y discreta, rápida y fácil de instalar para utilizar en cualquier lugar.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/2_Landing%20Disq60_2.jpg)
Múltiples aplicaciones
Con un orificio estándar de 60 mm, el Disq 60 Incara puede fijarse a cualquier tipo de superficie, incluso las más finas (1 mm mínimo), en horizontal o en vertical. Se suministra con un cable equipado con un enchufe 2P+T o con un conector Wieland.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/1_Landing_5.jpg)
Funciones esenciales al alcance de la mano
Las tomas 2P+T rasantes o el cargador USB A + C 15 W del módulo Incara satisfacen las necesidades de conexión rápida y sencilla de los usuarios en movimiento.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/2_Landing%20Disq60_4.jpg)
Acabados de diseño atemporal
Acabados sencillos y discretos para una integración armoniosa con todo tipo de muebles.
La toma de corriente enrasada no sólo tiene mejor aspecto, sino que también es fácil de limpiar.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/2_Landing%20Disq60_6.jpg)
Colores disponibles
Además de los colores atemporales (blanco, negro, metal) también dispones de colores disponibles bajo pedido.
Incara™ Disq 60 se adapta a todos los entornos para poner a tu disposición una toma de corriente o un cargador USB y mejora así tu día a día.