Incara™ Disq 80
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/3_Landing%20Incara%20Disq80_1.jpg)
Soluciones para trabajadores en movimiento
Para responder a las necesidades de los trabajadores en continuo movimiento, el módulo Incara Disq 80 reúne en un solo punto funciones esenciales de conexión: toma 2P+T rasante, tomas USB tipo A+C, toma RJ45 o salida de cables. Y otras opciones como solo la toma 2P+T y USB A+C.
Para responder a las necesidades de los trabajadores en continuo movimiento, el módulo Incara Disq 80 reúne en un solo punto funciones esenciales de conexión.
El módulo Incara™ Disq 80 reúne en un solo punto funciones esenciales de conexión para trabajadores en continuo movimiento.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/3_Landing%20Incara%20Disq80_2.jpg)
Instalación rápida
Incara Disq 80 incorpora una salida de conexiones en un mueble (diámetro del orificio 80 mm). Se suministra con un cable equipado con un enchufe 2P+T o un cable con un conector Wieland.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/3_Landing%20Incara%20Disq80_3.jpg)
Funciones esenciales en un espacio compacto
1 toma rasante 2P+T, 2 tomas USB A+ C de 15 W y una toma RJ45 cat. 6 UTP o salida de cable para satisfacer las necesidades de conexión de los usuarios de forma rápida y sencilla. Pero también las puedes encontrar con una toma 2P+T y USB A+C.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/3_Landing%20Incara%20Disq80_4.jpg)
Diseño y acabados modernos
Diseñado para integrarse armoniosamente en cualquier mobiliario de oficina.
La toma empotrada y rasante tiene una estética muy atractiva y es fácil de limpiar.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/3_Landing%20Incara%20Disq80_5.jpg)
Colores disponibles
Además de los colores atemporales (blanco, negro, metal) también dispones de colores disponibles bajo pedido.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/3_Landing%20Incara%20Disq80_6.jpg)
Más allá
Los módulos Incara Disq 60 también están disponibles en una versión con tapa abatible/pivotante para mejorar la integración estética y la protección en caso de contacto accidental con líquidos.