Incara™ Flip Up
La solución premium para salas de reuniones
Incara Flip-up es la solución premium para salas de reuniones, gracias a su elegante diseño.
Bajo su cubierta, las tomas rasantes son discretas, incluso cuando el equipo está enchufado.
Excelente resistencia y facilidad de uso
Con su sencillo mecanismo de apertura por presión, la tapa se desliza hacia el interior del producto y las tomas se elevan (tomas con toma de tierra, tomas RJ45, tomas HDMI o cargadores USB tipo A+C).
El acceso a las tomas es fácil desde ambos lados, por lo que es una solución ideal para salas de reuniones.
El sistema retráctil garantiza un uso de hasta 18.000 operaciones. Incara Flip-up está disponible en 8 o 12 módulos.
Acabado 100% metal
Tapa, marco y pasacables de metal para un diseño elegante que se integra armoniosamente y crea un resultado único. Otros acabados y equipamientos disponibles en versiones configuradas bajo pedido.
Colores disponibles bajo pedido
Además del color metal también dispones de otros acabados disponibles bajo pedido como blanco o negro.
Saber más
Sistema de montaje rápido, que no requiere herramientas, permite ahorrar mucho tiempo durante la instalación (sistema patentado por Legrand).