Incara™ Pop-up
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/5_Landing_1.jpg)
Estética y ergonomía
Las unidades Incara Pop-up garantizan verdadera facilidad de uso y una rápida conexión de dispositivos móviles: ordenadores, smartphones, tabletas, sistemas de audio y vídeo, etc.
Los usuarios tienen a su alcance todas las conexiones para redes de alta y baja corriente.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/5_Landing_2.jpg)
Diseño puro y atractivo
Una forma extraplana para una integración discreta en el mobiliario.
La parte empotrada, que ahorra espacio, puede instalarse incluso encima de un cajón.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/5_Landing_3.jpg)
Funcionalidad y flexibilidad
Las soluciones de montaje empotrado Incara Pop-up están disponibles en módulos de 4, 2 x 4 y 8 para equipar o preequipar con funciones Mosaic de alta o baja corriente (cargadores USB tipo A+C, tomas RJ45, etc.).
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/5_Landing_4.jpg)
Acabados elegantes
Una gama de colores atemporales en armonía con el mobiliario y la decoración: blanco, negro, acero inoxidable y aluminio.l.
![Incara](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/5_Landing_5.jpg)
Seguridad y facilidad de uso
- Botón amplio y tapa con amortiguador para una apertura suave
- Versión IP44 (con tapa cerrada) para la protección contra el contacto accidental con líquidos, en pop-ups de 4 y 8 módulos
Aún más posibilidades
Los pop-ups pueden equiparse con muchas de las funciones disponibles en la gama Mosaic, satisfaciendo requisitos específicos como la carga rápida de dispositivos portátiles. Los cargadores Mosaic USB Type-C 30W Power Delivery están especialmente diseñados para cargar todos los dispositivos eléctricos aún más rápido.
Optimizan la carga seleccionando automáticamente el voltaje más favorable para la batería de los dispositivos eléctricos.