PDU Legrand: unidades distribución energía Data Centers
Legrand es el mayor fabricante de PDU del mundo
Una unidad de distribución de energía (PDU) en rack es un dispositivo dotado de múltiples salidas y diseñado para distribuir la energía eléctrica, especialmente a los racks servidores y racks para redes ubicados en un data center. Los data centers se enfrentan a múltiples retos en relación con la infraestructura de la sala blanca. Por ello, muchos data centers confían en la supervisión inteligente de las PDU para rack para mejorar el tiempo de funcionamiento, la rentabilidad y el crecimiento sostenible.
Legrand, el mayor fabricante de PDU del mundo, ofrece múltiples gamas de PDU que se adaptan a cualquier requisito técnico:
PDUs INTELIGENTES
La serie de PDUs de Legrand inteligentes para rack PX de Raritan ofrece mucho más que la distribución de energía: es una plataforma para el control remoto de la energía en tiempo real y la gestión de los sensores ambientales y de la infraestructura del data center. Las PDU inteligentes PX de Raritan ofrecen cientos de modelos con opciones que incluyen conmutación de salida individual, medición de salida individual, alta potencia y distribución eléctrica trifásica de 400 V. Se pueden suministrar determinados modelos ya listos para su uso en pocos días, o disponer de un rack para PDU específicamente fabricadas para satisfacer las necesidades de su aplicación única.
- Tiempo de funcionamiento asegurado, sin concesiones
- Sistema de automatización de alertas ultra granular
- Los controladores integrados más avanzados
- Control de la potencia a nivel de salida individual
- Chasis de la PDU a todo color
- Interfaz de usuario elegante e intuitiva
PDUs HDOT CX
Las PDU de Servertech incorporan la tecnología High Density Outlet Technology (HDOT) que proporciona el mayor número de bases de salida C13 y C19 en una PDU inteligente en rack de 42U. Una variante especial es HDOT CX. La base de salida CX sustituye a las bases C19, que se encuentran en las PDUs HDOT, por una base híbrida que puede funcionar como base C13 o C19. Este innovador diseño reduce la complejidad en el proceso de selección y limita la necesidad de adquirir un nuevo conjunto de PDUs cuando se cambian los equipos, lo que se traduce en una reducción de los costes finales. Las PDU HDOT CX mantienen todas las excelentes características de las PDU HDOT: el mayor número de salidas por configuración, el fácil equilibrio de carga y la capacidad de personalizar la PDU con la configuración de su elección en solo cuatro sencillos pasos
- Dos bases de salida en una
- Más salidas por configuración
- Fácil equilibrado de las cargas con la tecnología de fase alterna
Obtenga más información sobre nuestras soluciones HDOT CX
PDU BÁSICAS
Para dar respuesta a los requisitos de distribución de energía eléctrica en los racks servidores y racks para redes, Legrand dispone de una gama de PDUs básicas para satisfacer las necesidades de su instalación. La PDU distribuye la energía entrante a las bases de salida NEMA o IEC diseñadas para conectar los equipos TI instalados. Con diferentes configuraciones y funcionalidades, la gama de PDUs de Legrand es una opción fiable y rentable a la hora de construir su infraestructura.
Descubra la gran variedad de PDUs, que incluyen configuraciones para montaje vertical (cero-U) y horizontal (en rack 19”) para adaptarse a su infraestructura, con opciones básicas, o con medición por fase o global y conmutación en las bases de salida individuales.
- Instalación sin herramientas.
- Montaje horizontal o vertical
- Sistema de retención de cable
- Amperímetro giratorio en 90°: fácil lectura independientemente de la posición de montaje
- Las PDU de Legrand son compatibles con las tapas para bloqueo de bases de salida y módulos de repuesto de protección contra sobretensiones