Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP55. Sin rail DIN
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP55. Sin rail DIN
Sin IVA
Clavija mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 200/250V~, IP66/67
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP55. Sin rail DIN
Sin IVA
Clavija mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 63A, 200/250V~, IP66/67
Sin IVA
Combinado P17 para montaje de 3 placas frontales de 280x125mm. Carril DIN 18 módulos de 17,5mm, 16A
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 32A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP 66/67
Sin IVA
Combinado P17 para montaje de 4 bases o tomas de 16A. Carril DIN 12 módulos de 17,5mm. Incluye placas de montaje
Sin IVA
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP 66/67
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 3P+N+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~ , IP66/67/69
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 32A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~ , IP66/67/69
Sin IVA
Combinado P17 para montaje de 2 placas frontales de 280x125mm. Carril DIN 12 módulos de 17,5mm, 16A
Sin IVA
Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA
Base hasta 2 tomas 16A para combinados P17. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm
Sin IVA
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67/69
Sin IVA
Base para cuadros P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
Sin IVA
Combinado P17 para montaje de 3 bases o tomas de 16A. Carril DIN 5 módulos de 17,5mm. Incluye placas de montaje
Sin IVA
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66/67/69
Sin IVA
Base para cuadros P17 PRO. 3P+T, 32A, 440 V~, IP66/67. Para contenedores refrigerados. 3 horas
Sin IVA
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA