Concentrador EMDX³ - transmite las mediciones de 12 contadores - salida RS 485
Sin IVA
Interfaz DE RED SMNP CS 141 EXTERNA
Sin IVA
Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 3200A - 1 módulo
Sin IVA
Keor LP -SAI monofásico on-line doble conversión con tomas de salida IEC - 2000 VA
Sin IVA
Interfaz DE RED SNMP CS 141 SK TARJETERO
Sin IVA
Pie para fijación al suelo de las bornas VE metálicas
Sin IVA
Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 77 y 3 101 78
Sin IVA
SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 1000VA 900W - autonomía 10 minutos
Sin IVA
Torre SAI Keor SPE 2kVA de Legrand
Sin IVA
Armario sin baterías para SAI Daker DK Plus referencias 3 101 73, 3 101 74, 3 101 75 y 3 101 76
Sin IVA
Interruptor-seccionador modular con maneta de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 63A - 6 módulos
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up One trifásica con cable de 5m - Modo 3 - Potencia 22kW con protección DC
Sin IVA
Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión TI 5A - 4 módulos
Sin IVA
Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 1600A - 1 módulo
Sin IVA
SAI rack KEOR SPE 1U 1,5kVA de Legrand
Sin IVA
Bypass manual externo para inversores Daker DK 4500VA, 6000VA y 10000VA y Daker DK Plus 5000VA, 6000VA y 10000VA
Sin IVA
Central de medida EMDX³ Premium - salida por impulsos y Modbus RS485 - 96x96mm - Pantalla LCD
Sin IVA
Transductor Pr4 para red en ca. - 5A 690V - 4 salidas analog. program - aux 11-60Vcc
Sin IVA
Transformador de corriente de núcleo abierto 4000/5 - 20VA
Sin IVA
Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión directa 63A -4 módulos
Sin IVA
SAI rack KEOR SPE 2U 1,5kVA de Legrand
Sin IVA
Transductor Pr4 para red en ca. - 5A 690V - 4 salidas analog. program - aux 80-265Vca+110-300Vcc
Sin IVA
Contador de energía trifásico EMDX³ - no MID - conexión TI 5A - 4 módulos
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up One monofásica con cable de 5m - Modo 3 - Potencia 7,4kW con protección DC
Sin IVA