Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, gran alcance, baja temperatura, IP65, nivel alto, empotrado, hasta 10 balastos
Sin IVA
Bloque de llamada Mosaic - 6 direcciones - alimentación incorporada 127/230 V~ - 6 módulos
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 8 salidas
Sin IVA
Controlador KNX regulación 1/10V DIN 10 salidas
Sin IVA
Interfaz KNX 4 entradas - DIN
Sin IVA
Conmutación PRM, baja temperatura, IP65, gran alcance y grandes alturas, montaje empotrado, PIR, detector de presencia/ausencia
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, hasta 20 balastos
Sin IVA
Interfaz RADIO/KNX
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, KNX, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado
Sin IVA
Pasarela KNX DALI DIN 16 Grupos
Sin IVA
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Doble tecnología
Sin IVA
Detector de presencia microondas,ON/OFF, resistente IP66, techo o pared, montaje en superficie, contacto libre de potencial
Sin IVA
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Sensor alta densidad
Sin IVA
Regulación digital DALI/DSI, montaje en luminaria, IP65, gran altura, PIR, detector de presencia/ausencia
Sin IVA
Detector de presencia microondas,ON/OFF, resistente IP66, techo o pared, montaje en superficie, bajo voltaje
Sin IVA
Fuente de alimentación KNX DIN 640mA
Sin IVA
Interruptor horario programable Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Pasarela KNX DALI DIN 64 Balastros
Sin IVA
Detector de presencia, PIR, KNX, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, IP 65
Sin IVA
Cuadro repetidor 6 direcciones - 6 módulos
Sin IVA
Bloque de llamada - 6 direcciones - para alimentación externa - MBTS 12 V~
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos, regulación DALI
Sin IVA
Extensión BUS/SCS - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Fuente de alimentación KNX DIN 320mA
Sin IVA