![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-002665-WEB-R.jpg)
Pasarela KNX DALI DIN 16 Grupos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-653089-WEB-L.jpg)
Base móvil para minicolumnas de 1 y 2 compartimentos CV45 y 1 compartimento CV80.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-637937-WEB-R.jpg)
Ángulo convexo con tapa OMEGA - 500x100- Gris RAL 7030
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/048918-LEGRAND-1000.jpg)
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Doble tecnología
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/CP-320019-WEB-R.jpg)
Detector de presencia microondas,ON/OFF, resistente IP66, techo o pared, montaje en superficie, contacto libre de potencial
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-048922-WEB-R.jpg)
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Sensor alta densidad
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Luminaria de emergencia NT65 - 715 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Regulación digital DALI/DSI, montaje en luminaria, IP65, gran altura, PIR, detector de presencia/ausencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/CP-320015-WEB-R.jpg)
Detector de presencia microondas,ON/OFF, resistente IP66, techo o pared, montaje en superficie, bajo voltaje
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-646852-WEB-R.jpg)
PDU 0-U con 24 bases Schuko y bornes de conexión 6mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-003507-WEB-R.jpg)
Fuente de alimentación KNX DIN 640mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-089684-WEB-R.jpg)
Adaptador para cajas de suelo para cargas pesadas - hasta 20 kN
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-646427-WEB-R.jpg)
Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables armarios Linkeo 47 U
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-051709-WEB-R.jpg)
Herramienta para grimpar clavijas RJ 45 - con 3 puntos de engaste
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-653044-WEB-L.jpg)
Minicolumna clip dir-4 comp-H 0,30m-cuerpo y tapas aluminio- Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646202-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 36 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-637933-WEB-F.jpg)
Ángulo plano con tapa OMEGA - 500x100- Gris RAL 7030
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-061737LS-WEB-R.jpg)
Luminaria de alumbrado de emergencia G5 LED 250 lm 2h Permanente Estándar IP 42 IK 07
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/078425-LEGRAND.jpg)
Interruptor horario programable Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-002699-WEB-R.jpg)
Pasarela KNX DALI DIN 64 Balastros
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646211-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 9U - Ancho 600mm - Carga 27 Kg
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-089687-WEB-R.jpg)
Accesorio para salida de cables - IP 52 - para caja de suelo ref. 896 86
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-046571-WEB-R.jpg)
Gestor de cables 19 '' con tapa - 2 U para rack de cableado abierto
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-032283-WEB-R.jpg)
Limpiador férula SC (PC/APC)
Sin IVA