La Serie
Gama de cajas BTicino Idrobox, cajas portamecanismos IP40 e IP55
Bticino asegura un alto nivel de calidad en la protección de los mecanismos eléctricos
La gama de cajas Idrobox está compuesta por 2 tipologías:
- Cajas Idrobox para las series de mecanismos e interruptores MAGIC y MÀTIX
- Cajas Idrobox para las series de mecanismos e interruptores LIVINGLIGHT y LUNA.
Ventajas de la gama Idrobox
1. Simplicidad de instalación
• 30% más de espacio interno respecto a anteriores cajas que facilitan el montaje de los mecanismos.
• Encastres metálicos para los tornillos que reducen el tiempo de montaje de las tapas y garantizan una correcta sujeción.
• Pretroquelados circulares en los 4 lados de las cajas para la conexión de tuberías.
• Las cajas de 1 y 2 módulos, tienen ya una perforación en uno de los lados para prensa estopa.
2. Tecnología y calidad para un uso prolongado en el tiempo
Para la realización de la cajas Idrobox de BTicino ha adoptado criterios de construcción serios y soluciones de diseño que permiten mantener inalteradas las características de protección de los mecanismos que contienen, durante un largo período de tiempo y en ambientes concretos (presencia de humedad, polvo, líquidos, etc). Se ha dedicado especial atención se ha dedicado a la realización de la tapa de cierre, obtenida moldeando con una única operación el bastidor, la cubierta y la junta, como garantía de la duración del grado de protección BTicino IP55 en el tiempo.
Marcos laterales
Cajas portamecanismos de superficie horizontal y vertical IP40 e IP55, para mecanismos LIVINGLIGHT y LUNA
Cajas IP40
Cajas de superficie horizontal y vertical IP40, para mecanismos MÀTIX y MAGIC.
Incluyen adaptador.
Cajas IP55
Cajas de superficie horizontal y vertical IP55, para mecanismos MÀTIX y MAGIC.
Incluyen adaptador.