Adaptador Mosaic para RJ45 - para 2 conectores Keystone - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Adaptador Mosaic para RJ45 - para 2 conectores Keystone - 2 módulos - Blanco
REF. 078610
EAN.
3245060786106
Mecanismos del programa Mosaic™ - tomas de datos Adaptadores para conector RJ 45 - Equipado con porta marcador transparente - Blanco - 2 módulos - Para 2 conectores Keystone.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
8,19 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Botón de dos piezas |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | Otros |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 19.6 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN