![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078880-LEGRAND-1000.jpg)
Placa Mosaic - 2 módulos - estanca- IP 44 - Blanco antibacteriano
Mosaic
LEGRAND
Placa Mosaic - 2 módulos - estanca- IP 44 - Blanco antibacteriano
REF. 078880
EAN.
3245060788803
Placas de programa Mosaic™PlacasPara 2 módulos- Blanco antibacteriano- IP44 resistente a la intemperie.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
19,20 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 90 mm |
Height | 93 mm |
Depth | 18 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
11 documentos
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/016/23
(3.48 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Certificado
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN