Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031611, junto al minicanal de 20mm de espesor.
DLPlus
LEGRAND
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031611, junto al minicanal de 20mm de espesor.
REF. 031707
EAN.
3245060317072
Permite fijar marcos Mosaic junto a la minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
11,73 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura del conducto del zócalo | 20 mm |
---|---|
Profundidad del conducto del zócalo | 40 mm |
Equipamiento | Ninguno |
Tipo de montaje de dispositivos de montaje | Estándar |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | No |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Decoración | Ninguno |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN