![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031611-LEGRAND-1000.jpg)
Marco Mosaic para minicanal DLPlus. 2 módulos.
DLPlus
LEGRAND
Marco Mosaic para minicanal DLPlus. 2 módulos.
REF. 031611
EAN.
3245060316112
Permite el montaje de todos los mecanismos de tamaño 45 a lo largo y al final de la minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
15,41 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 20 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN