Pasar al contenido principal
Logo print

Moldura DLPlus 32x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco

DLPlus LEGRAND

Moldura DLPlus 32x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco

REF. 030804 EAN. 3245060308049

La minicanaleta DLPlus permite la distribución y protección de varios cables en una instalación eléctrica.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
4,19 € / 1 m Embalaje: 60 m
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Height 16 mm
Width 32 mm
Length 2100 mm
Useful cross section 360 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Hoja técnica
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
3 documentos
Certificado
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles