Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo int-ext variable - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco

DLPlus LEGRAND

Ángulo int-ext variable - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco

REF. 033325 EAN. 3245060333256

Permite la unión en ángulo interior o exterior de dos piezas de la misma sección y evita el cur de inglete en el minicanal.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,73 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Moulded hood
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 32 mm
Height 16 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentación

3 documentos
Manual de uso
104870245-03.pdf pdf (0.22 Mo)
Hoja técnica
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Hoja técnica
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles