![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033327-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
REF. 033327
EAN.
3245060333270
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,54 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cubierta moldeada |
---|---|
Ángulo | 85-95 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
---|---|
Con película protectora | No |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Anchura | 32 mm |
Altura | 16 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN