![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033604-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
REF. 033604
EAN.
3245060336042
Permite la unión de extremo a extremo de dos cubiertas idénticas.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,02 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 32 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 20 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN