![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031702_pw_95692.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto a la minicanal de 32x16 mm.
DLPlus
LEGRAND
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto a la minicanal de 32x16 mm.
REF. 031705
EAN.
3245060317058
Permite fijar marcos Mosaic junto a la minicanal DLPlus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
17,49 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura del conducto del zócalo | 16 mm |
---|---|
Profundidad del conducto del zócalo | 32 mm |
Equipamiento | Ninguno |
Tipo de montaje de dispositivos de montaje | Estándar |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | No |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Decoración | Ninguno |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN