![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031645-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para montar marcos Mosaic en el extremo de la minicanal 60x16/20 mm.
DLPlus
LEGRAND
Adaptador para montar marcos Mosaic en el extremo de la minicanal 60x16/20 mm.
REF. 031645
EAN.
3245060316457
Permite fijar los marcos Mosaic al final de la minicanal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
6,98 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN