![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031648-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para montar marcos Mosaic en el extremo de la minicanal 75x20 mm.
DLPlus
LEGRAND
Adaptador para montar marcos Mosaic en el extremo de la minicanal 75x20 mm.
REF. 031648
EAN.
3245060316488
Permite fijar los marcos Mosaic al final de la minicanal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
7,04 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 75 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN