![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069684L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Blanco - tapa opaca
Plexo
LEGRAND
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Blanco - tapa opaca
REF. 069684L
EAN.
3414971881402
Adaptador estanco con IP55 para instalaciones que necesiten protección contra el agua y el polvo. Pemite adaptar todas las funciones Mosaic de 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
13,92 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ70 / SQ70 |
Device width | 70.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 25 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Documentación
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN