Adaptador Plexo modular para función Mosaic - tapa ahumada- IP 55
Plexo
LEGRAND
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - tapa ahumada- IP 55
REF. 069580
EAN.
3245060695804
Adaptador estanco con IP55 para instalaciones que necesiten protección contra el agua y el polvo. Pemite adaptar todas las funciones Mosaic de 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
12,10 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 7046 |
Con tapa abatible | Si |
Con cuadro de texto | No |
Bloqueable | No |
Dimensiones | Otros |
Anchura del dispositivo | 64 mm |
Altura del dispositivo | 65 mm |
---|---|
Profundidad del dispositivo | 31 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
7 documentos
Certificado
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN