![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036579-LEGRAND-1000.jpg)
Aireador para cajas - IP44 IK08 - Ø perforación 30,5mm
Armarios industriales
LEGRAND
Aireador para cajas - IP44 IK08 - Ø perforación 30,5mm
REF. 036579
EAN.
3245060365790
Aireador IP 44 para cajas - IP 44 - IK 08 - Para puesta en atmósfera - Poliamida 6,6 gris - Ø de perforación 30,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
25,81 €
/
1 piece
Embalaje:
2 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for enclosure building depth | 40 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 75 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
With built-in filter | No |
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN