![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075623_pw_134897.jpg)
Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x130
DLPE
LEGRAND
Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x130
REF. 075623
EAN.
3245060756239
Permite la unión en interior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
19,59 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Base unit |
Angle | 80-100 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 110 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN