![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075603-WEB-R.jpg)
Canal DLP de clipaje directo 50x130 - 2 tapa 45mm - L. 2m - Blanco
DLPE
LEGRAND
Canal DLP de clipaje directo 50x130 - 2 tapa 45mm - L. 2m - Blanco
REF. 075603
EAN.
3245060756031
La canalización a presión permite la distribución y protección de varios cables en una instalación eléctrica.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
34,55 €
/
1 m
Embalaje:
12 m
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 2 |
Covers supplied with the product | Yes |
Cover width 1 | 45 mm |
Cover width 2 | 45 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 0 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 4884 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN