Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 700x500x250mm - RAL7035
Armarios industriales
LEGRAND
Armario Atlantic- metálico estanco - IP 66/IK 10 - 700x500x250mm - RAL7035
REF. 036930
EAN.
3414970696588
Armario de acero Atlantic para la distribución de energía en entornos industriales y terciarios: sin restricciones específicas y sin corrosión excesiva: edificios de oficinas, talleres, producción industrial, sala de control...
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
522,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Cerrado |
Tipo de puerta | Único |
Tapa/puerta transparente | No |
Con candado | Si |
Altura | 700 mm |
Anchura | 500 mm |
Profundidad | 250 mm |
Profundidad de instalación | 255 mm |
Profundidad interna | 230 mm |
Espesor del material de la caja | 1 mm |
Espesor puerta/tapa | 1.5 mm |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL | 7035 |
Número de aberturas para placas-brida | 1 |
Posibilidad de extensión | No |
Material de carcasa | Acero |
Tratamiento de superficie | Con revestimiento en polvo |
Con placa de montaje | Si |
Apto para uso en exteriores | Si |
Apto para la protección contra rayos | No |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Clase de protección | I |
Resistencia al impacto | IK10 |
Integridad del circuito | Otros |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
5 documentos
Certificado
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Certificado
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Certificado
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN