![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412436-LEGRAND-1000.jpg)
Auxiliar de control- centralizado general multigrupos 230 V~
Complementos modulares
LEGRAND
Auxiliar de control- centralizado general multigrupos 230 V~
REF. 412436
EAN.
3245064124362
Permite controlar varios grupos de telerruptores estándar equipados de controles centralizados - 230 V~ - Se conecta a las bornas de control centralizadas ref. 4 124 34 - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
180,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Interruptor auxiliar/relé |
---|---|
Función | Dispositivo a distancia |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Tensión nominal | 230 V |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 16 A |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN