-
Método de construcción
-
Altura de la bandeja de cables
-
Altura de la bandeja de cables
-
Altura de la bandeja de cables
-
Cambio de dirección
-
Cambio de dirección
-
Cambio de dirección
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de división
-
Anchura de división
-
Anchura de división
-
Anchura de bandeja de cables
-
Anchura de bandeja de cables
-
Anchura de bandeja de cables
-
Anchura de bandeja de cables
-
Anchura de bandeja de cables
-
Anchura de bandeja de cables
-
Conector de junta horizontal
-
Anchura de bandeja de cables
-
Anchura de bandeja de cables
-
Conector de junta horizontal
-
Anchura de salida de bandeja de cables
-
Anchura de salida de bandeja de cables
-
Anchura de salida de bandeja de cables
-
Anchura de salida de bandeja de cables
-
Anchura de salida de bandeja de cables
-
Anchura de salida de bandeja de cables
-
Anchura de salida de bandeja de cables
-
Anchura de salida de bandeja de cables
-
Anchura de la llave
-
Material
-
Conector de junta vertical
-
Material
-
Con accesorios de tornillo
-
Apto para
-
Material
-
Material
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Tipo de conexión
-
Perforación de fijación
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Tipo de conexión
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Ángulo
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Radio interior
-
Longitud
-
Apto para canal de rejilla
-
Ángulo
-
Longitud
-
Sentido de apertura
-
Forma del perfil
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para escalera de cables
-
Modelo
-
Fijación de la bandeja
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Capacidad de carga
-
Grosor del material
-
Capacidad de carga
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Capacidad de carga
-
Anchura de ranura
-
Anchura de ranura
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Perforación lateral
-
Apto para bandeja de cables
-
Tipo de perforación
-
Con tuerca
-
Con arandela
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Ajustable
-
Anchura del orificio
-
Diagrama de agujero OTAN
-
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla
-
Con dientes
-
Ruptura
-
Longitud hasta la parte inferior de la cabeza
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Acero inoxidable, decapado
-
Con parte superior
-
Con parte superior
-
Acero inoxidable, decapado
-
Carga de trabajo segura según IEC 61537
-
Carga de trabajo segura según IEC 61537
-
Carga de trabajo segura según IEC 61537
-
Carga de trabajo segura según IEC 61537
-
Carga de trabajo segura según IEC 61537
-
Carga de trabajo segura según IEC 61537
-
Carga de trabajo segura según IEC 61537
-
Carga de trabajo segura según IEC 61537
-
Diámetro
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
Tapa final con tapa OMEGA - 150x75- Gris RAL 7030
Sin IVA
Tapa final con tapa OMEGA - 100x75- Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x75 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Soporte suspensión OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Tapa final con tapa OMEGA - 200x50- Gris RAL 7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x75 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 100x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 100x50 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 150mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Enlace o unión Omega para bandejas de altura 100mm y ancho entre 200 y 600mm. PVC color gris RAL 7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x50 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Soporte suspensión OMEGA - para bandejas de an. 200 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 75/100 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Fijación a techo basculante para soportación - para perfiles en "OMEGA"- Acero Pintura Epoxy
Sin IVA
Tapa final con tapa OMEGA - 150x50- Gris RAL 7030
Sin IVA
Soporte suspensión OMEGA - para bandejas de an. 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Tapa final con tapa OMEGA - 100x50- Gris RAL 7030
Sin IVA
Tabique separador OMEGA - Altura 75mm- Gris RAL 7030
Sin IVA
Bisagra OMEGA - para bandejas de an.s entre 200mm y 600mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Tele-raíl para soportación - 2 mts - Gris RAL 7030
Sin IVA
Tapa final con tapa OMEGA - 75x75- Gris RAL 7030
Sin IVA