![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037534-WEB-R.jpg)
Barra de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - 10x3mm
Viking 3
LEGRAND
Barra de blindaje para Borna Viking 3 tornillo/resorte - 10x3mm
REF. 037534
EAN.
3245060375348
Barra de blindaje - Para bornas con tornillo y resorte - Acero - Longitud 1 m - Utilizar con Topes finales ref. 0 375 12 - 10 x 3mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
9,10 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Conector transversal |
---|---|
Número de abrazaderas puenteadas | 0 |
Corriente nominal In | 0 A |
Tensión nominal | 0 V |
Aislado | No |
Con protección de contacto | No |
---|---|
Tipo de montaje | Otros |
Medida de rejilla | 1000 mm |
Color | Otros |