![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037388_pw_94952.jpg)
Barra cobre con taladros roscados - 12x4mm - 160A admitidos - Longitud 990mm
Repartidores
LEGRAND
Barra cobre con taladros roscados - 12x4mm - 160A admitidos - Longitud 990mm
REF. 037389
EAN.
3245060373894
Barra de cobre con taladros roscados - Sección: 12 x 4mm - I admisible IP inferior o igual a 30: 160A - I admisible IP superior a 30: 125A - Taladros Ø: M5mm - Longitud: 990mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
43,83 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 160 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 990 mm |
Width | 4 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN