![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037300-LEGRAND-1000.jpg)
Barra de latón complementaria - para caja XL³ 160 - L. 416mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Barra de latón complementaria - para caja XL³ 160 - L. 416mm
REF. 037300
EAN.
3245060373009
Se fija directamente en los soportes en las cajas XL³ 160 o en el perfil simétrico con abrazaderas 020094 o sobre el tope de bloqueo ref. 037512 - 36 orificios de Ø5,3mm (de 1,5 a 10 mm²) - 2 de Ø9mm (35 mm²) - L: 416mm - S: 12x 6,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
48,18 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Perfil |
---|---|
Longitud | 416 mm |
Anchura | 6.5 mm |
Altura | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |