![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037302-WEB-R.jpg)
Barra plana de cobre XL³ 400 - 12x4 con estribos- L. 455mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Barra plana de cobre XL³ 400 - 12x4 con estribos- L. 455mm
REF. 037302
EAN.
3245060373023
Barra plana de cobre 12x4 - Suministrada con conectores de estribos (40 de 1,5 a 4 mm², 4 de 6 a 16 mm², 1 de 35 mm²) - Se fija en los montantes funcionales de los armarios XL³ 400 o en el perfil con abrazaderas 020094 - L: 455mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
175,10 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Plano |
---|---|
Longitud | 455 mm |
Anchura | 12 mm |
Altura | 4 mm |
---|---|
Flexible | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |