Pasar al contenido principal
Logo print

Base aérea P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69

Green'Up LEGRAND

Base aérea P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69

REF. 555609 EAN. 3414970735096

Adecuada para uso profesional o industrial. Cable admitido entre 16 y 50 mm2. Toma de corriente móvil. Presenta un único tornillo prisionero para facilitar la conectividad. Fabricado en poliamida 6.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
206,28 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

IEC-amperage 125 A
Número de polos 5
Tensión según EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición de la hora del reloj 6 h
Color característico Rojo
Número RAL 3000
Clase de protección (IP) IP67
Sistema de conexión Terminal enroscado
Dirección de conexión Recto
Entrada de cable Tuerca de casquillo
Material Plástico
Ejecución militar No

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02385ES-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Hoja técnica
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Hoja técnica
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Manual de uso
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 documento
3D Autocad
555608.dwg dwg (0.17 Mo)
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-00206-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles