![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055455-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 3P+T 380V para instalar en caja 95x95mm, superficie o empotrar, a tornillo. Color blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Base de corriente para empotrar 20A 3P+T 380V para instalar en caja 95x95mm, superficie o empotrar, a tornillo. Color blanco
REF. 055455
EAN.
3245060554552
Base de corriente para empotrar 20A, 2P+T, 380V. Para caja 95x95mm, a tornillo. Instalación en superficie en caja 055849, en cajas de empotrar para tabiques prefabricados (089348) o albañilería (080184). Especial exportación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
34,40 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Clavija de conexión a toma de tierra |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Contacto de protección | Plano |
Número de contactos activos (redondos) | 3 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Número de contactos activos (cuadrado) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 3 |
Impresión/marcado | Otros |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Con tapa abatible | No |
Con protección de contacto mejorada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Sin suministro de energía especial |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | Si |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 20 A |
Voltaje nominal | 400 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK02 |
Anchura del dispositivo | 95 mm |
Altura del dispositivo | 95 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-40 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Capacidad de los bornes | 2.5-4 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 2.5-4 mm² |
Soporte del cable | Otros |
Cubierta | Placa de cubierta completa |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN