Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de empotrar Batibox para albañilería. Para bases de 20 y 32A. 1 elemento. Profundidad 40mm

Batibox LEGRAND

Caja de empotrar Batibox para albañilería. Para bases de 20 y 32A. 1 elemento. Profundidad 40mm

REF. 080184 EAN. 3245060801847

Cajas de empotrar para bases de 20 y 32 A. 1 elemento de 85x85mm. Fondo 40mm. Para instalar bases de dimensiones 95x95mm (ref. 0 554 55/57) y 100x 100mm (ref. 0 558 12/17). Colocación de tornillos de la caja en vertical.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
4,27 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Albañilería vista
Forma Cuadrado
Método de construcción Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo Único
Equipamiento Ninguno
Longitud 87 mm
Anchura 86 mm
Profundidad interna 40 mm
Para varias inserciones de dispositivos 2
Montaje de los dispositivos Atornillar o expandir
Con tornillos Si
Para diámetro de tubo Otros
Apto para el diámetro de cable 20-32 mm
Bloqueo de tubo No
Introducción desde la parte posterior Si
Número de introducciones 12
Material Plástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Rojo
Clase de protección (IP) IP20
Versión de la cubierta Ninguno
Fijación de la cubierta Otros
Sellable No
Integridad del circuito Ninguno
Con apantallado No
A prueba de viento No
Número de polos de la abrazadera 0
Abrazadera fija en posición No
Accesorio de gancho de iluminación No
Tobera Ninguno
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-60 °C

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F00452FR-01.pdf pdf (0.09 Mo)
2 documentos
Certificado
Certificado
NF-NF012_3660 (0.61 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles