![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080185-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox™ para albañilería. Para bases de 20 y 32A. 1 elemento 85x85 mm. Profundidad 50mm
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox™ para albañilería. Para bases de 20 y 32A. 1 elemento 85x85 mm. Profundidad 50mm
REF. 080185
EAN.
3245060801854
Cajas de empotrar para bases de 20 y 32 A. 1 elemento de 85x85mm. Fondo 50mm. Para instalar bases de dimensiones 95x95mm (ref. 0 554 55/57) y 100x 100mm (ref. 0 558 12/15/17). Colocación de tornillos de la caja en vertical.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
6,89 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Facing brickwork |
---|---|
Shape | Square |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Single |
Equipped with | None |
Length | 87 mm |
Width | 86 mm |
Inner depth | 50 mm |
For number of electric fittings | 2 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
For tube diameter | Other |
Suitable for cable diameter | 20-32 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 12 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN