Base equipotencial Mosaic - 2 módulos - Blanco antibacteriano
Mosaic
LEGRAND
Base equipotencial Mosaic - 2 módulos - Blanco antibacteriano
REF. 078760L
EAN.
3414971577695
Base Speakon 4 contactos - Permite la conexión de altavoces de potencia - Cable recomendado: 2 pares audio 4 mm² máx. - Longitud de cable máx.: 50m (para distancias mayores se recomienda usar un amplificador de audio) 2 módulos - Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
55,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | Si |
---|---|
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
Modelo | Salida de toma, 2 posiciones |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
---|---|
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 40 mm |
Profundidad de instalación | 16 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Capacidad de los bornes | 6-6 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN