![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069554L-WEB-R.jpg)
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - gris
Plexo
LEGRAND
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - gris
REF. 069554L
EAN.
3414971878884
Mecanismos Plexo™ - Tomas precableadas, tomas de datos, TV y adaptadores - IP 55 - Mecanismos suministrados con placa - Instalación con cajas de superficie o marcos soporte de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
22,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | Yes |
Mounting method | Other |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Other |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Device width | 70.5 mm |
Device height | 70.5 mm |
Device depth | 47.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN